ジョブURLをクリップボードにコピーできました!

仕事の詳細

雇用形態: 

Full-Time

位置:

Gorinchem, South Holland, Netherlands

職種:

Field Operations

ジョブ番号:

WD30232061

仕事内容

Bij Johnson Controls geven we vorm aan de toekomst om een veilige, comfortabele en duurzame wereld te creëren. Ons internationale team creëert innovatieve, geïntegreerde oplossingen om steden beter verbonden, gebouwen intelligenter en efficiënter te maken. We hebben een passie voor de manier waarop de wereld leeft, werkt en speelt. De toekomst vraagt om stoutmoedige ideeën, een ondernemende instelling en grensoverschrijdende samenwerking. Je bent op zoek naar een baan die gericht is op de toekomst. De toekomst is op zoek naar jou.

Vanuit onze locatie in Gorinchem zijn we momenteel op zoek naar een nieuwe collega:

Project Engineer BMS

Wat je zult doen

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de configuratie, en uitvoering van projecten om aan de gestelde doelstellingen te voldoen.
  • Je kan onder toezicht worden betrokken bij de pre-bid van een toegewezen taak.
  • Het bepalen van de volgorde van uitvoering en netwerk lay-outs.
  • Het selecteren, bestellen en volgen van de levering van materialen voor toegewezen projecten.
  • Coördinatie van montage procedures om aan de fabrieks- en project planning te voldoen.
  • Validatie van complete systeem functionaliteit en het oplossen van problemen met onderaannemers en andere om gedegen uitvoering te garanderen.
  • Het leveren van field change informatie aan het projectteam voor het creëren van as-built tekeningen en software.
  • Projectmanager en klant op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht.
  • Je houdt te allen tijde rekening met de veiligheidsnormen. Daarnaast zie je toe op een hoge mate van aanzien van veiligheid voor de werknemer en onderaannemer.
  • Naast bovengenoemde taken kunnen nog andere activiteiten en verantwoordelijkheden individueel worden gedefinieerd.

Hoe je het zult doen

Je gaat in deze rol aan de slag als Project Engineer voor de projecten in uitvoering op regeltechnisch, integratie, GBS en ICT-niveau. Je zult vanuit je positie onderaannemers/leveranciers (bijvoorbeeld panelenbouw, bekabeling, toeleveranciers) technisch aansturen. Je hebt een sleutelrol binnen het projectteam en staat naast de projectmanager. Daarnaast zal je;

  • Het overzicht houden op eventuele veranderingen en hierop rapporteren in het traject;
  • Je neemt actief deel aan technische projectvergaderingen;
  • Je zal verantwoordelijkheid nemen voor de hardware- software engineering, inbedrijfstelling en technische afnames;
  • Spreekbuis naar de klant betreffende techniek;
  • Aansturen van engineers en inbedrijfstellers (niet hiërarchisch);
  • Verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwaliteitsborging van het project;
  • Planning technisch verantwoordelijk voor de voortgang m.b.t. engineering en inbedrijfstelling;
  • Aanwezig bij afnames zoals bijv. FAT-SFAT-SAT-ISAT-TOAT-etc.;
  • Medeverantwoordelijk voor eind resultaat van geleverde producten en diensten;
  • Medeverantwoordelijk voor het (samen met de andere PE’s) invoeren van standaard werkwijzen en oplossingen;
  • Ambassadeur van nieuwe ontwikkelingen zowel voor producten als tools

Waar we naar op zoek zijn

Je hebt een achtergrond in Engineering of een soortgelijke opleiding in een gerelateerd technisch veld met relevante werkervaring, of een soortgelijke opleiding in een gerelateerd technisch veld met ruime relevante werkervaring. Je weet je weg in de Engelse taal en daarnaast heb je een gezonde dosis humor en ben je een echte teamspeler.

Wat wij bieden

We bieden je een leuke afwisselende functie bij één van de top werkgevers ter wereld. We zijn een internationale organisatie met interne groeimogelijkheden en ondersteunen je in je professionele ontwikkeling. We bieden een marktconform salaris die afhankelijk is van je werkervaring en kennisniveau. Daarnaast bieden we naast ontwikkelmogelijkheden een interessant pakket aan secundaire arbeidvoorwaarden.

#LI-SK1

最新の求人情報を入手してください

求人情報ニュースレターをご購読いただくと、採用情報、企業ニュース、業界に関する最新情報をお届けします。

登録