您已成功将工作 URL 复制到剪贴板!
就业类型:
地点:
职位类别:
职位编号:
职位描述
Se você é apaixonado(a) por vendas, tem habilidades para captação de novos negócios e gosta de trabalhar com gestão de leads, essa oportunidade é para você!
Ativar leads e prospectar novos clientes no modelo de vendas internas (inside sales);
Gerenciar o funil de vendas com foco em conversão e relacionamento;
Realizar atendimento consultivo, entendendo as necessidades dos clientes;
Identificar oportunidades de negócio e contribuir para o crescimento da empresa.
Vivência anterior com vendas (ex: convênios, internet, seguros, etc.);
Experiência em prospecção ativa e gestão de leads.
Conhecimento em ferramentas de CRM (ex: Salesforce);
Facilidade com sistemas integrados e input de dados.
Excelente comunicação verbal e escrita;
Capacidade de argumentação e negociação;
Resiliência, pontualidade e organização;
Visão analítica e foco em resultados;
Capacidade de trabalhar sob pressão e em equipe;
Boa gestão do tempo e priorização de tarefas.
Local de Trabalho: Presencial – Lapa/SP (Johnson Controls)
Horário: Segunda a Sexta-feira, das 9h às 19h
Modelo de Contratação: CLT + Comissão
Salário Fixo: R$ 2.616,00
💳 Vale-Refeição: R$ 40,00/dia;
🛒 Vale-Alimentação: R$ 154,00/mês;
🚌 Vale-Transporte;
🏥 Plano de Saúde SulAmérica (co-participação de 20%);
😁 Plano Odontológico SulAmérica (100% custeado pela empresa);
🛡️ Seguro de Vida (MetLife);
💊 Desconto em farmácias conveniadas (via SulAmérica);
🎄 Benefícios de fim de ano (cartão de Natal entre R$ 250,00 e R$ 300,00*);
💰 Empréstimo consignado (parcerias com Itaú/Creditas – após 6 meses de empresa);
Ambiente colaborativo e com foco em desenvolvimento profissional;
Oportunidade de crescimento dentro de uma empresa sólida e reconhecida no mercado;
Atuação 100% interna, sem necessidade de deslocamentos externos.