Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!
Tipo de emprego:
Localização:
Categoria de trabalho:
Número do trabalho:
Descrição do cargo
WD30231656
Von: HR/TA
Veröffentlichung: 15.04.2025
Aushang bis: 29.04.2025
Einsatzort: Essen
Bereich: IREF Service
Funktion: Technician II (m/w/d)
Termin: ab sofort
Eingruppierung: ERA 6H
Arbeitszeit: Vollzeit, 35 Std./Woche
Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen: Split-Geräten, kleine Kaltwassersätzen (vorwiegend mit voll- bzw. halbhermetischen Kolben oder Scroll-Verdichtern), einfachen Kühlzellen mit fertigen Verflüssigungssätzen.
Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen
Lösung von technischen Problemen, in Ausnahmen mit Unterstützung des Teamleiters / Projektleiters.
Erstellung von technischen Grundlagen für die Angebotserstellung
Meldung und Mitwirkung bei technischen Problemstellungen an Vertriebs- und Abwicklungsabteilung
Ausbildung: einschlägige Berufsausbildung Mechatroniker Kältetechnik (w/m)
Berufserfahrung: mehrjährig
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen: Grundlagen der EHS-JCI-Standards
Carsten Kirchner carsten.kirchner@jci.com +49 162 1085864
Martina Scharf martina.scharf@jci.com +49 1621344133