Technician II (m/w/d) IREF Service - Essen
Essen, North Rhine Westphalia, Germany

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Essen, North Rhine Westphalia, Germany

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30231656

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

INNERBETRIEBLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

WD30231656

Von: HR/TA

Veröffentlichung: 15.04.2025

Aushang bis: 29.04.2025

Einsatzort: Essen

Bereich: IREF Service

Funktion:  Technician II (m/w/d)

Termin: ab sofort

Eingruppierung: ERA 6H

Arbeitszeit: Vollzeit, 35 Std./Woche

Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen: Split-Geräten, kleine Kaltwassersätzen (vorwiegend mit voll- bzw. halbhermetischen Kolben oder Scroll-Verdichtern), einfachen Kühlzellen mit fertigen Verflüssigungssätzen.

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Lösung von technischen Problemen, in Ausnahmen mit Unterstützung des Teamleiters / Projektleiters.

  • Erstellung von technischen Grundlagen für die Angebotserstellung

  • Meldung und Mitwirkung bei technischen Problemstellungen an Vertriebs- und Abwicklungsabteilung

Kenntnisse:

Ausbildung: einschlägige Berufsausbildung Mechatroniker Kältetechnik (w/m)

Berufserfahrung: mehrjährig

Besondere Kenntnisse und Erfahrungen: Grundlagen der EHS-JCI-Standards

       

Ansprechpartner:

Carsten Kirchner carsten.kirchner@jci.com +49 162 1085864

Martina Scharf martina.scharf@jci.com +49 1621344133

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete