Vous avez réussi à copier l'URL de l'emploi dans le presse-papiers !
Description de l'emploi
Engenheiro de Aplicação III - Eixo RJ x SP
NÍVEL DE RESPONSABILIDADES
Responsável pelo projeto, na análise de eficiência energética e práticas de medição, configuração e programação completa de sistemas de controle de automação voltados para HVAC.
Desejável conhecimento em BMS e HVAC, processos de Central de Água Gelada e afins para atender aos requisitos do projeto, bem como supervisionar a equipe de campo e/ou subcontratados, garantindo os prazos do projeto.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
Conhecimento pleno em sistemas de HVAC complexos, estrutura de CAG e projetos de ar-condicionado. Conhecimento pleno em sistema de BMS com foco em eficiência energética para controle de sistema de ar-condicionado de médio/grande porte. Projetar e configurar sistemas complexos, construindo controles, conforme definido pelo memorial descritivo. Criar diagramas de fluxo, sequência de operações, lista de materiais, diagramas de rede e esquemas elétricos, conforme necessário. Auxiliar no comissionamento de todos os sistemas e controladores de nível de rede, conforme necessário. Auxiliar na validação de funcionalidade completa do sistema, solucionando problemas para garantir um funcionamento adequado. Desenvolver/aplicar soluções de integração de sistemas, incluindo protocolos de BMS ( BAcnet, MOdbus e etc); Auxiliar a equipe de engenharia, atuando como líder técnico no desenvolvimento de soluções e resolução de problemas nas matérias de sua especialidade. Prover treinamento de operação do sistema para o cliente e demais responsáveis pela operação predial. Participar de reuniões com a equipe de campo do projeto e cliente para acompanhamento de status, quando necessário. Executar engenharia de valor para fornecer resultados da relação custo X benefício do projeto, mantendo a satisfação do cliente. Executar as suas tarefas de acordo com as normas e procedimentos de segurança do trabalho em vigor.
REQUISITOS:
Superior completo em Engenharia Elétrica, Mecatrônica ou Automação entre outros cursos correlatos.
Experiência prévia em contratos de eficiência energética e práticas de medição e verificação (se possível de orgãos certificadores como o CMVP (CMVP® – Certified Measurement & Verification Professional).
Experiência na área de automação, HVAC ou afins.
Inglês nível avançado (leitura técnica).
MS Office.
Conhecimentos em Autocad e de Projetos de Sistemas em geral.
Requer nível avançado de capacidade de análise e solução de problemas, planejamento e organização.
Necessário atuar nos sistemas BMS e HVAC e ser capaz de atuar na Engenharia de projetos (Hardware e Software) e Comissionamento, sem necessidade de acompanhamento de um Supervisor de Engenharia.
Ter trabalhado em ESCO (Empresas de serviços de conservação de energia), em projetos de eficiência energética é um diferencial.
Restez informé des nouvelles opportunités d'emploi
Abonnez-vous aux alertes d'emploi pour recevoir des offres d'emploi sélectionnées dans votre région et rester informé des dernières opportunités de carrière chez Johnson Controls.
Égalité des chances et non-discrimination - Johnson Controls International plc. est un employeur garantissant l'égalité des chances en matière d'emploi et d'action positive et tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour un emploi sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'âge, le statut d'ancien combattant protégé, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut de personne qualifiée avec un handicap ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Pour obtenir plus d'informations sur vos droits à l'égalité des chances et à la non-discrimination en tant que candidat, visitez EEO is the Law. Si vous êtes une personne handicapée et que vous avez besoin d'un aménagement pendant le processus de candidature, veuillez cliquer ici.