Engenheiro de Aplicação III - Eixo RJ x SP
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | São Paulo, São Paulo, Brazil

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | São Paulo, São Paulo, Brazil

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30237333

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Engenheiro de Aplicação III  - Eixo RJ x SP

NÍVEL DE RESPONSABILIDADES

Responsável pelo projeto, na análise de eficiência energética e práticas de medição, configuração e programação completa de sistemas de controle de automação voltados para HVAC.

Desejável conhecimento em BMS e HVAC, processos de Central de Água Gelada e afins para atender aos requisitos do projeto, bem como supervisionar a equipe de campo e/ou subcontratados, garantindo os prazos do projeto.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Conhecimento pleno em sistemas de HVAC complexos, estrutura de CAG e projetos de ar-condicionado. Conhecimento pleno em sistema de BMS com foco em eficiência energética para controle de sistema de ar-condicionado de médio/grande porte. Projetar e configurar sistemas complexos, construindo controles, conforme definido pelo memorial descritivo. Criar diagramas de fluxo, sequência de operações, lista de materiais, diagramas de rede e esquemas elétricos, conforme necessário. Auxiliar no comissionamento de todos os sistemas e controladores de nível de rede, conforme necessário. Auxiliar na validação de funcionalidade completa do sistema, solucionando problemas para garantir um funcionamento adequado. Desenvolver/aplicar soluções de integração de sistemas, incluindo protocolos de BMS ( BAcnet, MOdbus e etc); Auxiliar a equipe de engenharia, atuando como líder técnico no desenvolvimento de soluções e resolução de problemas nas matérias de sua especialidade. Prover treinamento de operação do sistema para o cliente e demais responsáveis pela operação predial. Participar de reuniões com a equipe de campo do projeto e cliente para acompanhamento de status, quando necessário. Executar engenharia de valor para fornecer resultados da relação custo X benefício do projeto, mantendo a satisfação do cliente. Executar as suas tarefas de acordo com as normas e procedimentos de segurança do trabalho em vigor.

REQUISITOS:

  • Superior completo em Engenharia Elétrica, Mecatrônica ou Automação entre outros cursos correlatos.

  • Experiência prévia em contratos de eficiência energética e práticas de medição e verificação (se possível de orgãos certificadores como o CMVP (CMVP® – Certified Measurement & Verification Professional).

  • Experiência na área de automação, HVAC ou afins.

  • Inglês nível avançado (leitura técnica).

  • MS Office.

  • Conhecimentos em Autocad e de Projetos de Sistemas em geral.

  • Requer nível avançado de capacidade de análise e solução de problemas, planejamento e organização.

  • Necessário atuar nos sistemas BMS e HVAC e ser capaz de atuar na Engenharia de projetos (Hardware e Software) e Comissionamento, sem necessidade de acompanhamento de um Supervisor de Engenharia.

  • Ter trabalhado em ESCO (Empresas de serviços de conservação de energia), em projetos de eficiência energética é um diferencial.

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete