Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!
Tipo de emprego:
Localização:
Categoria de trabalho:
Número do trabalho:
Descrição do cargo
We zijn op zoek naar een nieuwe (Junior) collega Inbedrijfsteller meet- en regeltechniek.
In jouw functie maak je deel uit van onze Building Management Systems afdeling. Hier werken we met ons eigen product Metasys - systeem voor gebouwautomatisering en een fundament voor een efficiënt energiebeheer van veel moderne gebouwen. Dit intelligente, toonaangevende technologische systeem verbindt de HVAC-, verlichtings-, beveiligings- en beschermingssystemen in een gebouw via één platform om tegelijkertijd het comfort, de veiligheid en de productiviteit van de mensen in het gebouw te verhogen.
In de functie van Inbedrijsteller Meet- en Regeltechniek ben je verantwoordelijk voor de optimalisatie en inbedrijfstelling van het regeltechnische gedeelte van de METASYS-installaties bij klanten.
De klanten waar jij met name zal gaan werken bevinden zich voornamelijk in de regio Groningen, Friesland, Drenthe.
Wat je zult doen
Als technician stel je (complexe) gebouw gebonden regeltechnische installaties binnen vastgestelde termijnen in bedrijf op de locatie van de klant, volgens gedefinieerde procedures, projectovereenkomsten en behoeften van de klant.
Jij ontwikkelt positieve klantrelaties en houdt klant op de hoogte over de aard van de implementatie, openstaande kwesties, beveelt systeemverbeteringen/vervanging aan en bevordert de verkoop van extra arbeid en materiaal.
Hoe je het zult doen
Je communiceert voortdurend met klant om de behoefte van de klant te begrijpen en te voldoen aan alle verwachtingen.
Stelt zich op de hoogte van de projectplanning en houdt zich hier aan. Afwijkingen worden tijdig gemeld aan de project manager
Communiceert met klant om de behoefte van de klant te begrijpen en te voldoen aan zijn/haar verwachtingen
Verdiept zich in de aangeleverde documenten en op maat gemaakte BMS software.
Stelt gebouw gebonden regeltechnische klimaatinstallaties inbedrijf van A tot Z.
Analyseert de processen en regelt deze optimaal in.
Verhelpt complexe storingen (hardware en software) binnen de mogelijkheden en escaleert tijdig.
Begrijpt relevante technische documenten zoals P&ID, elektrische- en werktuigbouwkundige schema's
Documenteert voltooid werk op duidelijke en beknopte wijze en dient tijdig rapporten in.
Verzorgt duidelijke rapportage voorzien van huidige situatie, aandachtpunten en aanbevelingen.
Onderhoudt en verbetert technische vaardigheid en kennis in de gebruikte product lijnen.
Zorgt voor proactieve feedback over de documentatie van de apparatuur, systeem status en voltooid werk.
Waar we naar op zoek zijn
Je hebt een mbo(+) werk- en denkniveau met een opleiding richting de Installatietechniek;
Je hebt bij voorkeur 1 tot 5 jaar ervaring in de meet- en regeltechniek/HVAC/Klimaatinstallaties (schoolverlaters zijn ook welkom).
Affiniteit met IT is wenselijk.
Je hebt sterke affiniteit met gebouw gebonden werktuigkundige processen en HVAC systemen.
Je werkt graag in team maar kan ook zelfstandig werken.
Je hebt een heldere en duidelijke communicatiestijl en je streeft naar een maximale klantentevredenheid.
Goede beheersing van de Nederlandse en degelijke kennis van de Engelse taal is vereist.
Je bent bereid om relevante cursussen en opleidingen te volgen (vereist is KLI-A).
Solliciteer nu!
Solliciteer vandaag nog en ontdek hoe jij jouw carrière kunt versnellen bij Johnson Controls. Voor extra informatie neem contact op met Richard Verleg -Talent Acquisition Partner - Benelux
#LI-RV1