En Johnson Controls, estamos comprometidos en trabajar día con día en crear y mantener edificios sustentables que sean más seguros y más inteligentes, buscando tener un impacto positivo no sólo en las personas y las comunidades a las que pertenecen así también en el medio ambiente. Como líderes mundiales en productos y tecnologías de construcción, soluciones integrales y almacenamiento de energía estamos buscando un Ejecutivo de ventas
¿Qué actividades realizas en la posición?
El Ejecutivo de ventas se encarga de promover los servicios de ADT (Sistema de Intrusión) prospectando clientes a través de cambaceo en un 80%, (Ventas puerta a puerta) realizaras visitas a nuestros prospectos de clientes, también realizaras actividades de telemarketing 20% con la finalidad de incrementar la presencia comercial de nuestros productos en el mercado.
¿Cómo lo llevaras a cabo?
Como vendedor estarás trabajando en equipo para llevar a cabo la planeación de la actividad de cambaceo, Darás seguimiento al proceso de compra del producto apoyándote del área de mesa de control, dicho seguimiento concluirá hasta la instalación del equipo.
¿Qué buscamos?
Requerido
Estudios, bachillerato concluido.
Uso de Outlook.
Habilidades de negociación, trabajo por objetivos.
Interés por las ventas en campo
Cartilla Militar liberada (Hombres)
Obligatorio experiencia en ventas por cambaceo (Casa por casa)
Experiencia en Venta en Frio
Preferido.
Experiencia en venta de productos intangibles
Si estas interesado postúlate por este medio
Ofrecemos
*Salario Base mensual + Bono garantía mensual $10,000 (los primeros 3 meses)
*Comisiones mensuales NO TOPADAS
*Prestaciones superiores desde el 1er día:
*FONDO DE AHORRO
*VALES DE DESPENSA
*SEGURO DE VIDA
*SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA TI Y TUS DEPENDIENTES
*AGUINALDO 30 DÍAS
*PRIMA VACACIONAL AL 100%
Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.
Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.
Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok
A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.
Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország
Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.
Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok
Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.
Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India