Kik vagyunk mi
Az a szenvedélyünk, hogy intelligensebb, egészségesebb és fenntarthatóbb holnapokat építsünk
A Johnson Controlsnál formáljuk a környezetet, ahol az emberek élnek, dolgoznak, tanulnak és játszanak. Újra elképzeljük, hogyan teljesítenek az épületeink, és intelligensebb, egészségesebb és fenntarthatóbb tereket hozunk létre a világ legnagyobb építőipari technológiát, szoftvereket és szervizmegoldásokat tartalmazó portfólióján keresztül.
Gyors tények
Helyszíneink
Megoldások kiterjesztése az egész világra
Miközben azon dolgozunk, hogy csökkentsük a szénlábnyomot, hatalmas földrajzi lenyomattal rendelkezünk – több mint 150 országban 2000 helyszínről szolgálunk ki ügyfeleket. A Johnson Controlsnál egy csapat vagyunk, és közös értékekkel bírunk, de a globális és diverz munkaerő a kulcsa annak, hogy innovációt, értéket teremtünk ügyfeleink, és végső soron sikert vállalatunk számára.
Észak-Amerika
A régióban dolgozók száma – kb. 41 000
Vállalati és regionális székhelyek – Glendale, Wisconsin, USA
A Johnson Controls nem kezdő a zöldek között. Sőt, a Wisconsin állam Glendale városában lévő észak-amerikai székhelyünk LEED® platina tanúsítványt érdemelt ki – ami az egészséges, hatékony, szén- és költségtakarékos épületekért adott legnagyobb elismerés a világon. Több száz alkalmazottunk bázisát adja Wisconsin, és még sokkal több kollégánk dolgozik külső helyszíneken, gyártó telephelyeken, vállalati irodákban – és virtuálisan – szerte az USA-ban és Kanadában. Függetlenül attól azonban, hogy az alkalmazottaink hová vannak kihelyezve, lényeges szerepet játszanak az ügyfeleknek teljesített küldetések energetizálásában.
A bajtársiasság és a csapatmunka, ami itt a Johnson Controlsnál zajlik, nem hasonlít más szervezethez.
Latin-Amerika
A régióban dolgozók száma – kb. 15 000
Regionális székhelyek – Több kulcsfontosságú hely
A Mexikót, Costa Ricát, Puerto Ricót, Panamát, Chilét, Kolumbiát, Argentínát, Uruguayt és Brazíliát átfogó jelenlétünknek köszönhetően szilárdan elköteleztük magunkat a Latin-Amerikában lévő alkalmazottaink és ügyfeleink mellett. Termékeink és szolgáltatásaink, legfőképpen pedig alkalmazottaink képezik a hajtóerőt az intelligens épületeken és ágazatokon belüli innovációk mögött. Sőt, ahogy az intelligens épületek piacának tapasztalatai egyre nőnek ebben a térségben, felhatalmazzuk ügyfeleinket, keltsék életre a fenntarthatóság bennük élő jövőképét. A fenntarthatóságot tevékenységünkké tesszük.
Megismerkedtem a vállalat pénzügyi területeivel, és továbbképeztem magam a sikeres karrierhez.
Európa, Közép-Kelet és Afrika
A régióban dolgozók száma – kb. 18 000
Globális és regionális székhelyek – Cork, Írország
Az Írország legintelligensebb épületeként ismert globális székhelyünk Cork város One Albert Quay rakpartján élő bizonyíték arra, mire képes egy épület a Johnson Controls OpenBlue technológiájával. Akár éppen digitalizáljuk saját írországi székhelyünket, együttműködünk a norvégiai Powerhouse Alliance-szal az északi félteke legnagyobb hálózati energiapozitív épületének a létrehozásán, akár éppen biztonsági irányítási megoldást nyújtunk a dubai Burj Khalifa számára, az épületeket „jövőbiztos” intelligens, egészséges és fenntartható térré alakítjuk számtalan ügyfél és közösség számára. A széndioxid-mentesítés élén állunk Európa, a Közel-Kelet és Afrika egész területén, és létrehozzuk az intelligens és csatlakoztatott épületek következő generációját.
A legbüszkébb a vállalati kultúránkra vagyok, amelyet mind külsőleg, mind belsőleg képviselünk.
Ázsia – Csendes-óceániai térség
A térségben lévő alkalmazottak száma – Megközelítőleg 22,000
Regionális székhelyek – Sanghaj, Kína
A Johnson Controls lábnyoma Ázsiában a Csendes-óceáni térségben 20 gyártási telephelyre, 11 kutatási és fejlesztési központra és 300 fiókra terjed ki. A kínai Sanghajban lévő regionális székhelyünk új normát állított fel az intelligens épületek és a fenntartható tervezés számára azáltal, hogy évente 44%-os megtakarítást ér el az össz-energiafogyasztásban, és 4,8 millió liter vizet spórol meg (egy olimpiai méretű medence mennyiségének a kétszeresét!). Számos ikonikus látványosság megépítéséhez is hozzájárultunk Ázsiában, ilyen például a Sanghaj Torony, a Sanghaji Pénzügyi Világközpont, a Hongkongi Nemzetközi Pénzügyi Központ (II), a Taipei 101 és a Petronas-ikertorony Kuala Lumpurban. A termékeink és szolgáltatásaink portfóliójától kezdve dolgozóinkig a legtöbbet számító eredményeket ösztönözzük.
Szenvedélyesen szeretnék egy olyan támogató ökoszisztéma részese lenni, amely ösztönzi a nők nagyobb arányú képviseletét a technológiai iparágakban.
Már megéltük
Gyökereink az innovációba nyúlnak
1885-ben a legtöbb ember nem foglalkozott olyan dolgokkal, mint a szennyezőanyagok, tiszta energia vagy szénlábnyom. De hát nem is a legtöbb ember volt a mi alapítónk, hanem Warren Johnson.
Johnson – az első elektromos tele-termoszkóp, lényegében az első termosztát, 1883-as szabadalmának a sikerére építve – megalapította vállalatunkat, hogy jobb módszereket keressen az értékes energiaforrások igába hajtására és konzerválására. Innovációs tradíciót engedett szabadjára – és miután ma 9000-t is meghaladó aktív szabadalom létezik, ugyanez a tradíció inspirálja tovább a több ezer alkalmazottat, és ad energiát a Johnson Controls sikerének.
Növekedésünk
Céltudatos növekedés
Az a szenvedélyünk, hogy intelligensebb, egészségesebb és fenntarthatóbb holnapokat építsünk. És ezt láthatja mindenben, amit teszünk – az épületekben, amelyek világszerte támogatják és javítják az életet; az iskolákban, ahol jobb tanulási környezetért dolgozunk; a kórházakban, ahol átalakítjuk a betegélményeket; az adatközpontokban, amelyeket hatékonyabbá és biztonságosabbá teszünk; a sportlétesítményekben és repülőtereken, ahol élvezetesebb és biztonságosabb élményt nyújtunk az embereknek; a holnap úttörő és életmentő innovációinak helyszínein; és minden olyan helyen, amelyet az emberiség és a bolygó javára fenntarthatóbbá teszünk.
Egy jobb jövő
Küldetésünk az egészségesebb, fenntarthatóbb bolygót szolgálja
Mi a Johnson Controlsnál az elektromos termosztát 1885-ös felfedezése óta a környezet védelme mellett tettük le a voksunkat. Ma a fenntarthatóság küldetésünk szerves részét képezi, és mi tettekre váltottuk a szavainkat, amikor ambiciózus környezetvédelmi, társadalmi és irányítási elkötelezettségeket vállaltunk, tudományra alapozott célokat tűztünk ki, és nettó-zéró szénígéreteket tettünk, hogy az elkövetkező két évtizedben támogassuk az egészséges, fenntarthatóbb bolygó létét.
Biztonságosabb jövő
Biztonságosabb megoldások az emberek és helyek részére
A Johnson Controls az ügyfeleink biztonságának és kényelmének biztosításához szükséges fenntartható megoldásokat kínál. Ez az ígéret úgy teljesíthető, hogy mindenki a legújabb technológián dolgozik, és azt veti be termék kínálatunkba, hogy új és izgalmas élenjáró megoldások szülessenek.
A mának épülnek
A modern munkahely felépítése
Ami a modern munkahelybe beépül – a videokonferenciáktól kezdve a biztonságig és a vagyonvédelemig – szinte minden visszavezethető a Johnson Controlsra. Ha érdeklődik a jövő munkahelyeinek a felépítése iránt, ne keressen tovább, nálunk várja a karrierje.
Építés a holnapért
OpenBlue a szélesre tárt jövőért
A 135 év építési szakértelmére és élenjáró technológiára alapított OpenBlue az olyan csatlakoztatott megoldások és az Al-infúziós szolgáltatások komplett készlete, amelyek hatásos fenntarthatóságot, a bérlőknek új egészséges élményeket, valamint tiszteletreméltó biztonságot és vagyonvédelmet biztosítanak. Az OpenBlue az épületek életre kelésének módja.
Ha Ön a Johnson Controlsnál dolgozik, segíteni tud nekünk, hogy jobb világot építsünk az OpenBlue technológia segítségével. Segíthet abban, hogy a betegek gyorsabban gyógyuljanak, a hallgatók nagyobb biztonságban maradjanak, sőt még a tudományos áttöréssel foglalkozó laboratóriumokat is segíti megvédeni.