Técnico Instalador HVAC

JELENTKEZEM

Foglalkoztatási típus: Full time
Helyszín: Guadalajara, Jalisco MX
Pozíció kategóriája: Field Operations
Pozíció száma: WD30207943

En Johnson Controls, estamos comprometidos en trabajar día con día en crear y mantener edificios sustentables que sean más seguros y más inteligentes, buscando tener un impacto positivo no sólo en las personas y las comunidades a las que pertenecen así también en el medio ambiente. Como líderes mundiales en productos y tecnologías de construcción, soluciones integrales y almacenamiento de energía estamos buscando Técnico de Aire acondicionado para Puerto Vallarta

¿Qué harás?
Bajos los estándares globales de mantenimiento, con la capacitación y conocimientos adquiridos de manera autodidactica y la capacitación de la compañía, también a través de programas de mantenimiento anual, órdenes de trabajo del cliente y bajo la reglamentación y objetivos de la compañía.

¿Cómo lo hará?

  • Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas y dispositivos de aire acondicionado, para el confort principalmente de los usuarios, limpieza de manejadoras de aire, minisplit
  • Soporte técnico al equipo de trabajo.
  • Actividades de reporteo continuo.
  • Diagnosticar y solucionar fallas en los sistemas de refrigeración
  • Reparaciones y cambios de refacciones a equipos

¿Qué buscamos?

  • Ingeniería, técnico mecanica, electrónica aire acondicionado o a fin
  • Obligatorio: Experiencia de un año en HVAC, Chiller's Minisplit
  • Manejo de la PC para la elaboración de reportes y uso de software (Paquetería básica).
  • Uso de herramienta manual y eléctrica.
  • Estabilidad laboral, responsabilidad y compromiso.

Ofrecemos

  • Sueldo base
  • Aguinaldo superior
  • Vales de despensa
  • Fondo de ahorro
  • Seguro de vida
  • Seguro gastos médicos mayores
  • Horario: 8 am a 5 pm L a V y 8 am a 2 pm S
  • Zona de trabajo Galerias Puerto Vallarta

Pozíció megosztása

Legújabb operatív állások

Az operatív munkakörök lehetővé teszik alkalmazottaink számára, hogy újragondolják az épületek teljesítményét az emberek, helyek és a bolygó szolgálata érdekében. Akár egy ügyfél telephelyét keresi fel, akár világszíntű gyártólétesítményünk valamelyikében dolgozik, az Ön feladata fontos szerepet játszik abban, hogy hatásos fenntarthatóságot, új bérlői élményeket és tiszteletreméltó biztonságot és vagyonvédelmet biztosítsunk ügyfeleinknek. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton – a következő nagyszerű lehetőség mindössze néhány kattintásra van Öntől!

Keressen alább nyitott pozícióinkra!

Técnico de Instalaciones
Field Operations
Guadalajara, Jalisco
Supervisor de Instalaciones
Field Operations
Guadalajara, Jalisco

Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.

Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.

Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok

A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.

Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország

Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.

Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok

Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.

Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India