Asesor comercial – Mazatlán

JELENTKEZEM

Foglalkoztatási típus: Full time
Helyszín: Culiacan Rosales, Sinaloa MX
Pozíció kategóriája: Sales & Marketing
Pozíció száma: WD30198152

Vacante en ADT: Ejecutivo comercial

Locación del puesto: Mazatlán o Torreón

Requisitos:

  • Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
  • Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
  • Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
  • Uso de Outlook.
  • Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).

Principales funciones:

  • Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
  • Elaboración de presupuesto de venta.
  • Atención a clientes.
  • Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).

Ofrecemos:

  • Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
  • Prestaciones Superiores a las de la Ley
  • 12 días de vacaciones al primer año
  • Prima vacacional al 100%
  • 30 días de aguinaldo
  • Fondo de ahorro 10%
  • Vales de despensa y restaurantes
  • Seguro de gastos médicos mayores y de vida
  • Contratación directa con la empresa.

Pozíció megosztása

Legújabb értékesítés állások

Csapataink az építőiparban szerzett több mint 135 éves tapasztalatra támaszkodva egyedi helyzetben vannak ahhoz, hogy számtalan ágazatban – ezen belül többek között az egészségügyben, az oktatásban, az adatközpontokban, valamint a gyártásban – értékesítést végezzenek. Képzett értékesítőink szervezete több ezer ügyfélnek nyújt kivételes élményeket és megoldásokat a világon. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton – a következő nagyszerű lehetőség mindössze néhány kattintásra van Öntől!

Keressen alább nyitott pozícióinkra!

Nincs a keresésnek megfelelő eredmény

Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.

Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.

Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok

A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.

Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország

Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.

Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok

Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.

Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India