Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

JELENTKEZEM

Foglalkoztatási típus: Full time
Helyszín: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
Pozíció kategóriája: Field Operations
Pozíció száma: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

Pozíció megosztása

Legújabb operatív állások

Az operatív munkakörök lehetővé teszik alkalmazottaink számára, hogy újragondolják az épületek teljesítményét az emberek, helyek és a bolygó szolgálata érdekében. Akár egy ügyfél telephelyét keresi fel, akár világszíntű gyártólétesítményünk valamelyikében dolgozik, az Ön feladata fontos szerepet játszik abban, hogy hatásos fenntarthatóságot, új bérlői élményeket és tiszteletreméltó biztonságot és vagyonvédelmet biztosítsunk ügyfeleinknek. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton – a következő nagyszerű lehetőség mindössze néhány kattintásra van Öntől!

Keressen alább nyitott pozícióinkra!

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen

Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.

Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.

Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok

A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.

Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország

Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.

Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok

Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.

Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India