Servicetechniker Kältetechnik/Mechatroniker (m/w/d)

JELENTKEZEM

Foglalkoztatási típus: Full time
Helyszín: Hamburg, Hamburg DE
Pozíció kategóriája: Field Operations
Pozíció száma: WD30217141

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

Pozíció megosztása

Legújabb operatív állások

Az operatív munkakörök lehetővé teszik alkalmazottaink számára, hogy újragondolják az épületek teljesítményét az emberek, helyek és a bolygó szolgálata érdekében. Akár egy ügyfél telephelyét keresi fel, akár világszíntű gyártólétesítményünk valamelyikében dolgozik, az Ön feladata fontos szerepet játszik abban, hogy hatásos fenntarthatóságot, új bérlői élményeket és tiszteletreméltó biztonságot és vagyonvédelmet biztosítsunk ügyfeleinknek. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton – a következő nagyszerű lehetőség mindössze néhány kattintásra van Öntől!

Keressen alább nyitott pozícióinkra!

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg

Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.

Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.

Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok

A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.

Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország

Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.

Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok

Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.

Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India