Vacante en ADT: Ejecutivo comercial
Locación del puesto: Mazatlán o Torreón
Requisitos:
- Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
- Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
- Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
- Uso de Outlook.
- Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).
Principales funciones:
- Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
- Elaboración de presupuesto de venta.
- Atención a clientes.
- Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).
Ofrecemos:
- Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
- Prestaciones Superiores a las de la Ley
- 12 días de vacaciones al primer año
- Prima vacacional al 100%
- 30 días de aguinaldo
- Fondo de ahorro 10%
- Vales de despensa y restaurantes
- Seguro de gastos médicos mayores y de vida
- Contratación directa con la empresa.
Mindig is úgy gondoltuk, hogy minden törekvésünkben segíteniük kell az emberiség fejlődését.
Lehetőségem van arra, hogy karrierutat alakítsak ki és fejlesszek, valamint a sikerhez szükséges támogatásra, oktatásra és képzésre.
Karen | Üzemvezető | Egyesült Államok
A világ minden tájáról érkező csapattal való együttműködésben az a legjobb, hogy tanulhatunk egymástól, ami segít a személyes és szakmai fejlődésben.
Ignacio | Üzletfejlesztési vezető | Spanyolország
Sokkal több felszabadítható és kihasználható lehetőséggel rendelkezünk itt, a JCI-nél, egy csapatként.
Tanya | Igazgató, Globális hardverplatformok | Egyesült Államok
Szenvedélyesen szeretem az emberek életét jobbá tevő innovációkat megvalósítani. A határ a csillagos ég, ha ez megvan benned.
Gyandendra | Fejlesztési igazgatóhelyettes | India