DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes.
DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:
Johnson Controls en su división minera (Westfire) requiere contratar Técnico (a) HVAC para importante proyecto en minera Zaldívar.
FUNCIONES PRINCIPALES:
Ejecutar y controlar el proceso de mantenimiento e inspección, instalación, armado, reparación, optimización y prueba de los sistemas climatización en equipos moviles, ya sean aplicando técnicas mecánicas, eléctricas y soldadora, manteniendo el servicio al cliente en base a la administración de los requerimientos de productividad y rendimiento, asegurando los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad exigidos.
REQUISITOS:
- Título Técnico en Climatización, Refrigeración, eléctrico, electrónico o afín al cargo con conocimientos.
- Experiencia de al menos un año trabajando en mantención de aire acondicionado en equipos móviles.
- Experiencia en faenas mineras.
- Licencia de conducir clase B.
CONDICIONES:
- Turnos 7x7.
- Lugar de trabajo en Antofagasta.
- Se costean traslado en caso de residir fuera de la ciudad.
- Alojamiento en faena.
Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros.