Consultor(a) de Vendas Internas - Televendas
São Paulo, São Paulo, Brazil

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

São Paulo, São Paulo, Brazil

Categoria de trabalho:

Sales & Marketing

Número do trabalho:

WD30249249

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

🏢 Sobre a ADT

A ADT faz parte do grupo Johnson Controls, líder mundial em soluções de segurança e automação. Aqui, você terá a chance de trabalhar com um produto de alto valor agregado e fazer parte de uma equipe que transforma a vida das pessoas com mais segurança e tecnologia.

Sobre a Oportunidade

Se você é apaixonado(a) por vendas, tem habilidades para captação de novos negócios e gosta de trabalhar com gestão de leads, essa oportunidade é para você!

Local de Trabalho: Presencial - Lapa-SP
Horário: Segunda a Sexta-feira, das 9h às 19h.
Modelo de Contratação: CLT + Comissão

Salário Fixo: R$ 2.616,00

Principais Responsabilidades:

  • Ativar leads e prospectar novos clientes no modelo de vendas internas (inside sales);

  • Gerenciar o funil de vendas com foco em conversão e relacionamento;

  • Realizar atendimento consultivo, entendendo as necessidades dos clientes;

  • Identificar oportunidades de negócio e contribuir para o crescimento da empresa.

Requisitos

  • Vivência anterior com vendas (ex: convênios, internet, seguros, etc.);

  • Experiência em prospecção ativa e gestão de leads.

Hard Skills:

  • Conhecimento em ferramentas de CRM (ex: Salesforce);

  • Facilidade com sistemas integrados e input de dados.

Soft Skills:

  • Excelente comunicação verbal e escrita;

  • Capacidade de argumentação e negociação;

  • Resiliência, pontualidade e organização;

  • Visão analítica e foco em resultados;

  • Capacidade de trabalhar sob pressão e em equipe;

  • Boa gestão do tempo e priorização de tarefas.

Benefícios​:

  • 💳 Vale-Refeição: R$ 40,00/dia;

  • 🛒 Vale-Alimentação: R$ 154,00/mês;

  • 🚌 Vale-Transporte;

  • 🏥 Plano de Saúde SulAmérica;

  • 😁 Plano Odontológico SulAmérica (100% custeado pela empresa);

  • 🛡️ Seguro de Vida (MetLife);

  • 💊 Desconto em farmácias conveniadas (via SulAmérica);

  • 🎄 Benefícios de fim de ano;

  • 💰 Empréstimo consignado;

Diferenciais da Vaga:

  • Ambiente colaborativo e com foco em desenvolvimento profissional;

  • Oportunidade de crescimento dentro de uma empresa sólida e reconhecida no mercado;

  • Atuação 100% interna, sem necessidade de deslocamentos externos.

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se