Capataz de Sistemas de Protección Contra Incendios - Komatsu/Codelco RT
Antofagasta, Antofagasta, Chile

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Antofagasta, Antofagasta, Chile

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30242038

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

Descripción De La Compañía

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes.

Descripción del Cargo

Johnson Controls en su división minera requiere contratar un Capataz en Sistemas de Protección Contra Incendios (SCI) para importante proyecto en Komatsu/RT.

Funciones Principales

Supervisar, ejecutar, programar, dirigir y controlar el proceso de mantenimiento e inspección, instalación, armado, reparación, optimización y prueba de los sistemas de protección contra incendio, manteniendo el servicio al cliente en base a la administración de los requerimientos de productividad y rendimiento, asegurando los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad exigidos.

Requisitos

-Título técnico nivel medio o superior eléctrico, mecánico o afín al cargo.

- Dos años de experiencia mínima en cargos relacionados a sistemas de control de incendios.

- Un año de experiencia mínima en cargos de capataz o roles de liderazgo.

- Tener licencia de conducir clase B.
 

Condiciones
 

Turnos: 7x7 y 8x6

Lugar de trabajo: Calama - Faena Radomiro Tomic

Subida y bajada a faena diaria.
 

Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros.

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se