Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Oslo, Oslo, Norway

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30236444

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

Har du interesse for byggautomasjon og erfaring med prosjektledelse? Da les mer om hva Johnson Controls kan tilby deg!

Til vår byggautomasjonsavdeling i Oslo søker vi en prosjektleder. Din primære rolle som projektleder vil være å ha et overordnet ansvar for projektene, samt finne de riktige løsninger etter våre kunders behov.

Arbeidet vil blant annet omfatte:

  • Prosjektering og programmering av automatiserings- og SD-anlegg
  • Anleggsoppfølging og administrasjon
  • Arbeide i en egen gruppe som jobber mot faste rammeavtalekunder og kundenes kontaktpersoner
  • Ansvar for prosjektene også i reklamasjonsperioden
  • Administrere de prosjektingeniører som inngår på egne prosjekter
  • Økonomisk og fremdriftsmessig oppfølging av egne prosjekter
  • Månedlig økonomisk rapportering sammen med gruppeleder
  • Noe forprosjekter / befaringer / noe salg

Hva vi ser etter

Vi søker en prosjektleder som har erfaring fra tilsvarende stilling, og som har evnen til å sammarbeide og jobbe i team. Det å være kreativ og se mulighetene til å utvikle løsninger etter kundens behov er viktige egenskaper vi søker etter. Vi er ute etter den riktige personen med utdanning fra Ingeniør Høyskole/ Teknisk Fagskole, elektro, VVS eller automasjon. I tillegg er det ønskelig å ha fagbrev innen automasjon eller elektro. 

Vi er ute etter en person med følgende kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra arbeid innen byggautomasjon
  • IT-kunnskaper på høyt brukernivå
  • Strukturert og selvstendig
  • Stillingene krever også en høy grad av kundeorientering, serviceinnstilling og lagånd
  • Fremmedspråk: Engelsk muntlig/skriftlig
  • Norsk statsborgerskap

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver i et spennende fagområde i kontinuerlig utvikling
  • Stor personlig utvikling
  • Innovative produkter fra et av verdens ledende selskaper
  • Godt og spennende teknisk og kollegialt miljø
  • Bil- og telefonordning
  • Konkurransedyktige pensjons- forsikrings- og lønnsbetingelser

Høres det ut som deg? Send oss da en søknad med en gang, vi behandler søknadene når vi mottar dem. Tiltredelse skjer etter avtale.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Senior Talent Acquisition Specialist, Iben Lund E-post: Iben.lund@jci.com 

#LI-IL3

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se