Dit document beschrijft de rol van een Design Engineer binnen het Engineering Team van Johnson Controls.
DOELSTELLING Een Design Engineer besteedt minimaal 90% van de beschikbare tijd aan project gerelateerd werk en de resterende 10% aan (zelf)training om uitstekende professionele kennis te waarborgen.
Een Design Engineer zorgt ervoor dat het werk wordt uitgevoerd op een hoog kwaliteitsniveau, in overeenstemming met de toepasselijke procedures, normen en wettelijke vereisten van Johnson Controls en/of de klant.
COMPLEXITEIT Een Design Engineer is verantwoordelijk voor het beheren van meerdere projecten tegelijk, elk verschillend in inhoud, complexiteit en omvang. De primaire taak is het ontwerpen, programmeren/configureren en testen van hoogwaardige technische ontwerpen en software. Dit zorgt ervoor dat projectteams hun taken snel en effectief kunnen uitvoeren. Daarom moet een Design Engineer beschikken over uitgebreide kennis, efficiënte planningsvaardigheden, duidelijke communicatieve vaardigheden en nauwkeurige documentatiepraktijken
VERANTWOORDELIJKHEDEN Een Design Engineer is verantwoordelijk voor:
- Het gelijktijdig beheren van meerdere ontwerpen (projecten), variërend in inhoud, complexiteit en omvang;
- Het omzetten van contractuele vereisten in optimale ontwerpen, terwijl risico's worden beperkt en afwijkingen worden gerapporteerd;
- Hoogwaardige functionele oplossingen en softwareontwerpen, inclusief juiste configuratie en grondige testen;
- Gedetailleerde documentatie en veilige, constructieve samenwerking met andere teams;
- Up-to-date vaardigheden en kennis, efficiënte planning en duidelijke communicatie met belanghebbenden.
TAKEN
Een Design Engineer heeft de taak om:
- Technische vereisten en contractuele documenten te ontvangen en te analyseren;
- Technische functionele hardware- en softwareontwerpen te ontwikkelen op basis van contractuele documenten, regelgeving en richtlijnen;
- Een Bill of Material (BOM) te genereren die nodig is voor projecten;
- Gedetailleerde documentatie voor ontwerpen en configuraties bij te houden;
- Instructies, advies en ondersteuning te bieden aan projectteams tijdens de uitvoeringsfase;
- Constructief samen te werken met andere teams om projectsucces te waarborgen;
- Vaardigheden en kennis up-to-date te houden;
- Bij te dragen aan de creatie en het onderhoud van ISO-9001 processen, procedures en instructies;
- Op verzoek consultatie te leveren aan de verkooporganisatie tijdens pre-bid activiteiten en de serviceorganisatie tijdens post-project activiteiten.
VEREISTE DIPLOMA'S/CERTIFICATEN
- Bachelor diploma in elektrotechniek of gelijkwaardig door bewezen ervaring;
- Onberispelijk gedrag en bereidheid om dit aan te tonen door middel van een formeel certificaat van goed gedrag en zeden;
- Goede taalvaardigheden met betrekking tot de lokale taal en zeker Engels;
- Uitstekende kennis van het gebruik van MS Office-apps zoals Outlook, Word, Excel, PowerPoint;
- Uitstekende kennis en het vermogen om kennis te verwerven van systeemgerichte configuratietools en software binnen hun domein.
PRESTATIES
BELANGRIJKE PRESTATIE-INDICATOREN
- Niveau van productieve uren;
- Niveau van output hoeveelheid en kwaliteit van het betreffende werk;
- Kwaliteit van communicatie met projectteams en teamleider;
- Volgen en leveren volgens het afgesproken schema;
- Bijdrage aan de lijnorganisatie (standaardisatie, tools, etc.).
#LI-RV1