Tecnico Sistemas Contra incendios - MEL
Antofagasta, Antofagasta, Chile

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Antofagasta, Antofagasta, Chile

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30236167

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. 

DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES: 

Johnson Controls en su división minería requiere contratar contratar Técnico en sistemas contra incendio para una de sus obras de mineria ubicada en la zona norte de nuestro país en la Ciudad de Antofagasta

Función principal: Deberá Ejecutar y controlar el proceso de mantenimiento e inspección, instalación, armado, reparación optimización y prueba de los sistemas de redes de incendio, ya sean aplicando técnicas mecánicas, eléctricas y soldadora, manteniendo el servicio al cliente en base a la administración de los requerimientos de productividad y rendimiento, asegurando los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad exigidos. 

Requisitos Excluyentes: 

- Formación Académica: Cuarto Medio Completo, idealmente contar con una especialidad Mecánica, refrigeración o similar o Técnico Nivel superior. 

- 2 años de experiencia en Redes de incendio. 

Condiciones: 

- Faena ubicada en Antofagasta.

- Turnos 7x7 

- Deseable residencia entre Arica a Santiago

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se