Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Gorinchem, South Holland, Netherlands

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30226308

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

Bij Johnson Controls transformeren we de omgevingen waar mensen wonen, werken, leren en spelen. Als wereldleider in slimme, gezonde en duurzame gebouwen is het onze missie om de prestaties van gebouwen opnieuw vorm te geven, zodat ze dienen voor mensen, plaatsen en de planeet.

Voortbouwend op een trotse geschiedenis van 140 jaar innovatie, bieden we de blauwdruk voor de toekomst aan sectoren zoals gezondheidszorg, scholen, datacenters, luchthavens, stadions, productie en meer via OpenBlue, ons uitgebreide digitale aanbod.

Tegenwoordig biedt Johnson Controls ’s werelds grootste portfolio van gebouwtechnologie en -software, evenals serviceoplossingen van enkele van de meest vertrouwde namen in de sector.

Specialist Meet- en Regeltechniek

Voor ons serviceteam op het gebied van meet- en regel gebouwautomatisering in de regio Noord-Nederland zijn wij per direct op zoek naar een Specialist Meet- en Regeltechniek.

Jouw taken:

  • Onderhoud, reparatie en probleemoplossing van meet- en regel (M&R) systemen en gebouwbeheersystemen.
  • Vakkundig oplossen van technische problemen en indien nodig opstellen van een offerte.
  • Rapporteren van technische problemen aan de verkoopafdeling en begeleiden van de projectplanning.
  • Uitvoeren van kleine projecten, variërend van het vervangen van sensoren tot volledige migratie van regeltechniek.
  • Opbouwen en verdiepen van klantrelaties.

Jouw kwalificaties:

  • Een afgeronde beroepsopleiding in de richting van elektrotechniek, energie-elektronica, installatietechniek of gebouwautomatisering, met de bereidheid om vervolgopleidingen te volgen.
  • Idealiter enkele jaren professionele ervaring in de montage, inbedrijfstelling of service van complexe gebouwbeheersystemen (GBS), meet- en regeltechniek (M&R) of verwarmings-, ventilatie- en airconditioningtechniek (HVAC).
  • Affiniteit met IT.
  • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod:

  • Werkuren: 40 uur per week met 38 vakantiedagen (inclusief vakantie en ADV) – er zijn geen vaste werktijden. Andere uren zijn in overleg mogelijk.
  • Mobiliteit: Een bedrijfswagen, ook voor privégebruik.
  • Werkplek: Bij de klant, op één van onze kantoren in Groningen of Oosterwolde, of thuis.
  • Onboarding: Een 2-daagse welkomsttraining en een volledig onboardingprogramma.
  • Opleiding: Maak gebruik van onze interne opleidingsbibliotheek en vakspecifieke cursussen.
  • Verzekering: 24/7 ongevallenverzekering die zowel professioneel als privé van toepassing is.
  • Conditie: Wil je iets doen aan je conditie? Profiteer dan van onze gunstige voorwaarden.
  • Voordelen: Bedrijfsvoordelen en kortingen op tal van zaken, van bioscoopbezoek tot een complete vakantie, van JBL-boxen tot diamanten ringen.

Interesse?

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie bij voorkeur in via onze website. Je kunt ook je cv opsturen naar Alessandro Wildeboer (Talent Acquisition Partner) via alessandro.wildeboer@jci.com

#LI-SW4

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se