Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

최근 채용 공고

고용 유형: Full time
지점: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
직위 분류: Field Operations
직위 번호: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

채용정보 공유

최신운영구인 공고

기업 운영 내 역할은 우리 직원들이 사람, 장소, 지구에 봉사하기 위한 빌딩의 성능을 새롭게 창조할 수 있게 해줍니다. 고객 사업장을 방문하고 있거나, 세계 수준의 제조 시설 중 하나에서 일하거나, 이 역할은 영향력 있는 지속 가능성, 새로운 입주자 경험, 사람을 배려하는 안전 및 보안을 고객에게 제공하는 데 있어 핵심을 차지합니다. 이 여정에 함께 하세요 – 클릭 몇 번이면 커다란 기회를 잡을 수도 있습니다!

아래에서 채용 중인 자리를 검색해 보십시오.

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
동영상 열기: A Day in the Life at Johnson Controls동영상 열기: A Day in the Life at Johnson Controls

인류의 진보를 위한 노력을 이들이 지원하고 있다는 것을 항상 믿어왔습니다.

동영상 열기: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles동영상 열기: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles