¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Belgium, Groot-Bijgaarden

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30253455

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Kernverantwoordelijkheden


Supervisie & Coördinatie

  • Toezicht op alle contractors en onderaannemers op de site.
  • Dagelijkse organisatie van de werf en opvolging van planning.
  • Aansturen van teams en oplossen van operationele issues.

Technische Controle

  • Controle van pipemetingen en isometrische tekeningen van piping trajecten.
  • Bewaken van isolatiekwaliteit conform JCI lastenboek en standaarden.
  • Uitvoeren van PID- en componentchecks.

Kwaliteit & Veiligheid

  • Kwaliteitscontrole tijdens opbouw en isolatie (-80° toepassingen).
  • Check van veiligheidsvoorschriften en assistentie bij safety audits.
  • Organisatie van druk- en dichtheidstesten met NOBO.
  • Radiografische testen met NOBO.

Communicatie & Rapportering

  • Schakel tussen JCI, klanten en contractors.
  • Rapporteren aan Project Manager en ondersteunen bij contractuele afspraken.

Profiel

Ervaring:

  • Achtergrond als werkvoorbereider in zware industriële piping (bij voorkeur pijpfitter).
  • Ervaring in industriële koeling.
  • Geen lasprofiel, maar kennis van bedrijven die laswerken uitvoeren.
  • Ervaring in petrochemische sector is vereist.
     

Competenties:

  • Sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.
  • In staat om processen te stroomlijnen en teams te leiden.
  • Hands-on mentaliteit, probleemoplossend vermogen.
  • Talen: Nederlands of Frans + Engels.

Interesse?  

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie bij voorkeur in via onze website. Als alternatief kan je ook je sollicitatie of eventuele vragen insturen naar Cinzia Correnti (Talent Acquisition Benelux).

#LI-CC3

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete