¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Sorocaba BE

Categoría del empleo:

Finance & Accounting

Número de empleo:

WD30245425

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Analista Financeiro de Projetos Jr

Você é apaixonado por números, gosta de desafios e quer crescer em um ambiente dinâmico e colaborativo? Então essa oportunidade pode ser para você!

Suas principais responsabilidades:

  • Apoiar na elaboração de relatórios gerenciais e apresentações de resultados;

  • Acompanhar e analisar indicadores financeiros (KPIs) e variações orçamentárias;

  • Auxiliar no processo de forecast, orçamento e fechamento mensal;

  • Realizar conciliações e análises contábeis;

  • Interagir com áreas como contabilidade, planejamento e financeiro para garantir consistência dos dados;

  • Apoiar no controle e validação de provisões e despesas;

  • Contribuir para melhorias nos processos internos e automação de rotinas;

  • Realizar conciliações e análises contábeis e financeiras;

  • Elaborar reportes periódicos para áreas envolvidas e lideranças;

  • Identificar riscos financeiros e propor ações corretivas preventivas;

  • Manter registros organizados e contribuir para melhorias nos processos internos;

  • Cumprir os procedimentos, código de ética e políticas internas existentes na empresa;

Requisitos:

  • Ensino superior completo ou em andamento em Contabilidade, Administração, Economia ou áreas correlatas;

  • Domínio de Excel (incluindo fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos)

  • Conhecimentos em contabilidade e finanças. (Balanço, demonstrações financeiras, orçamentos);

  • Inglês e Espanhol: Básico

Diferencial:

  • Conhecimentos do ERP (TOTVS Datasul)

Modelo de Trabalho:

  • Segunda à Sexta das 8h às 17h;

  • Híbrido: 2 vezes presenciais na semana em Sorocaba-SP



 

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete