Ejecutivo de monitoreo
Insurgentes, Distrito Federal, Mexico

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Insurgentes, Distrito Federal, Mexico

Categoría del empleo:

Customer Support

Número de empleo:

WD30243419

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo


Administraras y gestionaras la información mediante el sistema interno en base a un proceso establecido, establecerás un servicio empático y efectivo con tu cliente externo e interno, mantendrás las relaciones con los clientes clave para el negocio, con la finalidad de resolver y brindar una solución efectiva al usuario solicitante, en colaboración con otros equipos de Atención al cliente y servicios técnicos.

¿Qué buscamos?

Requerido

Bachillerato concluido, carrera técnica o Lic. Trunca.
Hombres: Cartilla militar liberada.
Experiencia mínima de 1 año reciente en cabina de siniestros,
aseguradora, C5, 911, asistencia vial, atención a clientes
Disponibilidad para laborar 6 días a la semana tiempo completo.
Lugar de trabajo: Insurgentes Sur Frente a Parque Hundido.
Disponibilidad para rolar turnos 

Ofrecemos

Sueldo base
30 días aguinaldo
12 dias vacaciones
100% prima vacacional
10% fondo de ahorro
10% vales despensa
Comedor subsidiado
SV y SGMM

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete