O que você vai fazer:
Será um Técnico de Manutenção I, da ADT, uma das empresas do grupo Johnson Controls!
Você será responsável por executar e / ou conduz uma tarefa ou projeto do início ao fim na complexidade básica e sistemas de tamanho pequeno para o serviço de linhas de produtos eletrônicos e sistemas eletrônicos padrão. Identificar e resolver problemas de complexidade básica e sistemas de tamanho reduzido.
Requisitos:
· Experiência com aparelhos de medição, como multímetros ou similares ;
· Diferencial, experiência com instalação e manutenção de alarmes, câmeras, CFTV, área de Telecom;
· CNH B, regularizada, irá utilizar o carro da empresa como ferramenta de trabalho;
· Curso técnico na área de eletrônica ou mecatrônica elétrica ou algum curso técnico similar.
Modelo de Trabalho
Contratação CLT
Salário R$ 2.955,71
Horário de Trabalho: Segunda a sábado.
Segunda-feira das 8:30 às 17:30 h
Sábado das 9h as 13h.
Local: São José/SP (região do Vale do Paraíba e Litoral Norte)
Benefícios:
• Vale-Refeição 40,00 p/dia;
• Vale-Alimentação 154,00 p/mês
(apenas para colaboradores com salário até 4.999,00 acima disso não é elegível ao VA);
• Vale Transporte;
• Plano de Saúde (Sul-America), co-participação de 20% (Consultas e Exames);
• Plano Odontológico (Sul-América) plano custeado 100% pela empresa;
• Seguro de Vida (MetLife);
• Desconto em Farmácias (Benefício vinculado a SulAmérica, recomendamos que o funcionário sempre pergunte se a farmácia é conveniada ou acesse o site da SulAmérica, campo de benefícios adicionais);
• Benefícios de final de ano de acordo com o que a empresa decidir;
• Empréstimo consignado (O empregado pode solicitar o empréstimo consignado com empresas parceiras (Itaú/Creditas), precisa ter 6 meses de serviço e o valor da parcela não deve ultrapassar 30% do salário líquido);
• Treinamento contínuo;
• Plano de Carreira.