Descripción De La Compañía
En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes.
Descripción / Responsabilidades
Johnson Controls en su división minería requiere contratar a un/a Mantenedor/a Brigadista para importante proyecto en Codelco División Gabriela Mistral en la ciudad de Sierra Gorda, Antofagasta.
Función principal: Realizar mantenimientos e inspecciones de sistemas de protección contra riesgos de incendio, de acuerdo a pautas, procedimientos e instructivos, teniendo especial énfasis en los cumplimientos de seguridad.
Requisitos:
- Título técnico nivel medio o superior Mecánico, Eléctrico o cargos afines.
- Al menos un año de experiencia en cargos relacionados con sistemas de control de incendio en el rubro de la minería.
- Ser bombero operativo.
- Tener licencia de conducir clase B, A2 o A4 (sin multas).
Condiciones:
- Lugar de trabajo: Sierra Gorda, Antofagasta.
- Turnos 7x7 D/N.
- Se costean traslados en caso de no pertenecer a la Región a través de viático.
- Alojamiento en faena.
Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros.