Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)

立即申请

雇佣类型: Full time
地点: Hamburg, Hamburg DE
职位类别: Field Operations
职位编号: WD30217142

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

分享职位

最新运营工作岗位职位

在运营中发挥作用,使我们的员工能够帮助重塑建筑物的性能,以服务于人类、场所和地球。无论您是造访客户现场,或是在我们世界一流的生产设施中工作,您的角色对于为我们的客户提供有影响力的可持续性、新的居住体验和尊重的安全保障都至关重要。加入我们开启全新旅程- 把握您职业发展的下一个重要机会只需点击几下鼠标!