Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

立即申请

雇佣类型: Full time
地点: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
职位类别: Field Operations
职位编号: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

分享职位

最新运营工作岗位职位

在运营中发挥作用,使我们的员工能够帮助重塑建筑物的性能,以服务于人类、场所和地球。无论您是造访客户现场,或是在我们世界一流的生产设施中工作,您的角色对于为我们的客户提供有影响力的可持续性、新的居住体验和尊重的安全保障都至关重要。加入我们开启全新旅程- 把握您职业发展的下一个重要机会只需点击几下鼠标!

搜索我们的空缺职位。

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen