Analista de Folha de Pagamentos

立即申请

雇佣类型: Full time
地点: São Paulo, São Paulo BR
职位类别: Human Resources
职位编号: WD30210143

Local de Trabalho: Híbrido, 1x por semana na Lapa de Baixo, zona Oeste de São Paulo, SP

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h ou das 9h às 18h (flexível)

Responsabilidades:

  • Gerenciamento completo da folha de pagamento, incluindo: Inputs de dados e cálculo da folha; Cálculo de rescisões e férias; Contabilização e demais responsabilidades relacionadas à folha de pagamentos;
  • Interação com área de RH;
  • Elaboração de relatórios e análises utilizando Excel;
  • Comunicação e interação com equipes da Índia e México via e-mail, Microsoft Teams e, ocasionalmente, chamadas.

Requisitos:

  • Ensino Superior completo em Administração, Economia ou áreas correlatas;
  • Experiência comprovada em gestão de folha de pagamento e suas diversas etapas;
  • Conhecimento avançado em Excel;
  • Conhecimento em impostos relacionados à folha de pagamento;
  • Idiomas: Inglês e/ou Espanhol (mínimo intermediário);
  • Diferencial: Conhecimento em sistemas Datasul;
  • Diferencial: Experiência com benefícios, gestão de ponto e sindicatos;

Perfil Desejado:

  • Profissional com atenção aos detalhes e habilidades analíticas;
  • Proativo e capaz de resolver problemas;
  • Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal;
  • Capacidade de trabalhar bem em equipe e de forma independente;
  • Desejo de aprender e se desenvolver continuamente.

Benefícios:

  • Ambiente de trabalho híbrido e flexível;
  • Oportunidade de desenvolvimento profissional em uma empresa multinacional;
  • Interação com equipes internacionais;
  • Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.

Se você atende aos requisitos e está em busca de novos desafios, junte-se a nós e faça parte de uma equipe dinâmica e inovadora!