Vacante en ADT: Ejecutivo comercial
Locación del puesto: Mazatlán o Torreón
Requisitos:
- Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
- Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
- Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
- Uso de Outlook.
- Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).
Principales funciones:
- Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
- Elaboración de presupuesto de venta.
- Atención a clientes.
- Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).
Ofrecemos:
- Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
- Prestaciones Superiores a las de la Ley
- 12 días de vacaciones al primer año
- Prima vacacional al 100%
- 30 días de aguinaldo
- Fondo de ahorro 10%
- Vales de despensa y restaurantes
- Seguro de gastos médicos mayores y de vida
- Contratación directa con la empresa.
Biz daima onların, yaptığımız tüm çabalarda insanlığın ilerlemesine yardımcı olmaları gerektiğine inandık.
Başarılı olmak için destek, eğitim ve öğretimin yanı sıra bir kariyer yolu oluşturma ve geliştirme fırsatına sahibim.
Karen | Fabrika Müdürü | ABD
Dünyanın dört bir yanından gelen bir ekiple çalışmanın en güzel yanı, kişisel ve profesyonel olarak gelişmemize yardımcı olan, birbirimizden bir şeyler öğrenebilmemiz.
Ignacio | İş Geliştirme Yöneticisi | İspanya
Burada, JCI’da, tek bir ekip ortamında çok daha fazlasını ortaya çıkarma ve kullanma potansiyeline sahibiz.
Tanya | Küresel Donanım Platformu Direktörü | ABD
İnsanların yaşamlarını daha iyi hale getirecek yenilikleri onlara sunma hususunda oldukça istekliyim. İçinizde bu istek varsa, sizin için hiçbir sınır yoktur.
Gyanendra | Mühendislik Direktör Yardımcısı | Hindistan