งานล่าสุด

ประเภทการจ้างงาน: Full time
ตำแหน่ง: Culiacan Rosales, Sinaloa MX
หมวดหมู่งาน: Sales & Marketing
หมายเลขงาน: WD30198152

Vacante en ADT: Ejecutivo comercial

Locación del puesto: Mazatlán o Torreón

Requisitos:

  • Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
  • Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
  • Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
  • Uso de Outlook.
  • Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).

Principales funciones:

  • Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
  • Elaboración de presupuesto de venta.
  • Atención a clientes.
  • Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).

Ofrecemos:

  • Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
  • Prestaciones Superiores a las de la Ley
  • 12 días de vacaciones al primer año
  • Prima vacacional al 100%
  • 30 días de aguinaldo
  • Fondo de ahorro 10%
  • Vales de despensa y restaurantes
  • Seguro de gastos médicos mayores y de vida
  • Contratación directa con la empresa.

แชร์งานนี้

งานการขายล่าสุด

ประสบการณ์กว่า 135 ปีด้านเทคโนโลยีสำหรับอาคารทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมเต็มที่ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา ศูนย์ข้อมูล การผลิตและอีกมากมาย หน่วยงานของเราประกอบไปด้วยนักขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างช่ำชอง และเรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมตอบโจทย์ของลูกค้าเป็นจำนวนมากทั่วโลก ร่วมเดินในเส้นทางนี้ไปกับเรา – โอกาสครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณอยู่เพียงปลายนิ้วคุณเท่านั้น

ค้นหาตำแหน่งงานว่างด้านล่าง

ไม่มีงาน ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ

เราเชื่อเสมอว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นการผลักดันมนุษยชาติในแผนงานทุก ๆ ด้าน

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles เปิดวิดีโอ:Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles