Quereinsteiger (m/w/d) als Servicetechniker Kältetechnik

งานล่าสุด

ประเภทการจ้างงาน: Full time
ตำแหน่ง: Hamburg, Hamburg DE
หมวดหมู่งาน: Field Operations
หมายเลขงาน: WD30217143

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Quereinsteiger mit technischem Verständnis und der Bereitschaft zur Weiterbildung sind ebenfalls herzlich willkommen

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest – egal ob mit Erfahrung oder als Quereinsteiger, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

แชร์งานนี้

งานงานปฏิบัติการล่าสุด

ตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการจะทำให้พนักงานของเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพของอาคารเพื่อรองรับผู้คน สถานที่และโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมไซต์งานของลูกค้าหรือการทำงานในโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก หน้าที่ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน การสร้างประสบการณ์การใช้พื้นที่แบบใหม่ ๆ และการส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเรา ร่วมเดินในเส้นทางนี้ไปกับเรา – โอกาสครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณอยู่เพียงปลายนิ้วคุณเท่านั้น

ค้นหาตำแหน่งงานว่างด้านล่าง

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg

เราเชื่อเสมอว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นการผลักดันมนุษยชาติในแผนงานทุก ๆ ด้าน

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles เปิดวิดีโอ:Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles