Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

งานล่าสุด

ประเภทการจ้างงาน: Full time
ตำแหน่ง: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
หมวดหมู่งาน: Field Operations
หมายเลขงาน: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

แชร์งานนี้

งานงานปฏิบัติการล่าสุด

ตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการจะทำให้พนักงานของเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพของอาคารเพื่อรองรับผู้คน สถานที่และโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมไซต์งานของลูกค้าหรือการทำงานในโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลก หน้าที่ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน การสร้างประสบการณ์การใช้พื้นที่แบบใหม่ ๆ และการส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเรา ร่วมเดินในเส้นทางนี้ไปกับเรา – โอกาสครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณอยู่เพียงปลายนิ้วคุณเท่านั้น

ค้นหาตำแหน่งงานว่างด้านล่าง

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen

เราเชื่อเสมอว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นการผลักดันมนุษยชาติในแผนงานทุก ๆ ด้าน

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles เปิดวิดีโอ:Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles