Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Vagas mais recentes

Tipo de Emprego: Full time
Localização: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
Categoria do emprego: Field Operations
Número do emprego: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

Compartilhe este emprego

Vagas de operações mais recentes

Uma função nas operações permite que nossos funcionários ajudem a reimaginar o desempenho dos edifícios para atender às pessoas, aos lugares e ao planeta. Seja visitando as instalações de um cliente ou trabalhando em uma de nossas instalações de fabricação de classe mundial, o seu papel é essencial para fornecer sustentabilidade impactante, novas experiências aos ocupantes e segurança e proteção eficientes para nossos clientes. Junte-se a nós nesta jornada – sua próxima grande oportunidade está a apenas alguns cliques de distância!

Pesquise nossas vagas abertas abaixo.

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Open A Day in the Life at Johnson Controls videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls video

Sempre acreditamos que eles devem ajudar a promover a humanidade em todos os nossos empreendimentos.

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles video

Tenho a oportunidade de criar e desenvolver um plano de carreira, bem como o apoio, educação e formação para ser bem sucedida.

Karen | Gestora de planta | Estados Unidos

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles video

A melhor parte de trabalhar com uma equipe de todo o mundo é que podemos aprender uns com os outros, o que nos ajuda a crescer pessoal e profissionalmente.