Vacante en ADT: Ejecutivo comercial
Locación del puesto: Mazatlán o Torreón
Requisitos:
- Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
- Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
- Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
- Uso de Outlook.
- Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).
Principales funciones:
- Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
- Elaboración de presupuesto de venta.
- Atención a clientes.
- Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).
Ofrecemos:
- Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
- Prestaciones Superiores a las de la Ley
- 12 días de vacaciones al primer año
- Prima vacacional al 100%
- 30 días de aguinaldo
- Fondo de ahorro 10%
- Vales de despensa y restaurantes
- Seguro de gastos médicos mayores y de vida
- Contratación directa con la empresa.
Da sempre crediamo che ogni nostro sforzo possa contribuire a far progredire l’umanità.
Ho l’opportunità di creare e sviluppare un percorso professionale, e in più il supporto, la formazione e i training per avere successo.
Karen | Direttore di stabilimento | Stati Uniti
La parte migliore del lavorare con un team proveniente da tutto il mondo è che possiamo imparare gli uni dagli altri, il che ci aiuta a crescere personalmente e professionalmente.
Ignacio | Responsabile sviluppo aziendale | Spagna
Qui, in JCI, lavorando come un unico team, abbiamo l’opportunità di creare e ottenere molto di più.
Tanya | Direttore piattaforma hardware globale | Stati Uniti
Sono entusiasta di realizzare innovazioni che migliorano la vita delle persone. Nulla è impossibile se lo vuoi veramente.
Gyandendra | Direttore tecnico associato | India