Vacante en ADT: Ejecutivo comercial
Locación del puesto: Mazatlán o Torreón
Requisitos:
- Experiencia de 1 año en ventas de servicios intangibles.
- Facilidad de palabra, trabajo en equipo, proactivo, actitud positiva.
- Estudios, bachillerato concluido (comprobable indispensable).
- Uso de Outlook.
- Cartilla militar Liberada indispensable para los hombres (comprobable).
Principales funciones:
- Aplicar la promoción y venta de servicios con los clientes.
- Elaboración de presupuesto de venta.
- Atención a clientes.
- Detectar y prospectar clientes potenciales (Cartera, prospección en frío, redes sociales, etc.).
Ofrecemos:
- Sueldo base mensuales + Comisiones sin TOPE ingresos desde $20,000 mensuales.
- Prestaciones Superiores a las de la Ley
- 12 días de vacaciones al primer año
- Prima vacacional al 100%
- 30 días de aguinaldo
- Fondo de ahorro 10%
- Vales de despensa y restaurantes
- Seguro de gastos médicos mayores y de vida
- Contratación directa con la empresa.
Jsme odjakživa přesvědčeni, že mají pomáhat lidem rozvíjet se při všem, co dělají.
Mám příležitost budovat a rozvíjet profesní dráhu a zároveň podporu, vzdělávání a školení potřebné k tomu, abych uspěla.
Karen | manažerka výrobního závodu | USA
To nejlepší na spolupráci s týmem z celého světa je, že se od sebe navzájem můžeme učit, což nám pomáhá růst, jak z profesního, tak osobního hlediska.
Ignacio | vedoucí obchodního rozvoje | Španělsko
Ve společnosti JCI máme potenciál dosáhnout mnohem vyšších cílů a posunout se mnohem dál, protože se řídíme mottem ‚všichni spolu‘.
Tanya | ředitelka pro globální hardwarovou platformu | USA
Jsem nadšený, že můžu přicházet s inovacemi, které zlepšují životy lidí. Když na to máte, nic není nemožné.
Gyandendra | zástupce technického ředitele | Indie