¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Praha, Czechia, Czechia

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30246159

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Hledáme zkušeného a samostatného projektového inženýra pro tým průmyslového chlazení (IREF). Na této pozici budete mít na starosti kompletní řízení projektů od převzetí po předání zákazníkovi, včetně koordinace dodavatelů, plánování, kontroly nákladů a komunikace se zákazníky.

Hlavní odpovědnosti:

  • Spolupráce s týmem IREF na realizaci projektů
  • Převzetí projektů od obchodního oddělení, kontrola termínů, rozpočtu a rozsahu
  • Příprava a koordinace realizace na místě, řízení dodavatelů a harmonogramu
  • Kontrola dodávek materiálu a náhradních dílů, zajištění kapacit
  • Dodržování BOZP a smluvních podmínek
  • Spolupráce s ostatními odděleními (instalace, logistika, kvalita)
  • Sledování nákladů, marže a fakturace
  • Řešení reklamací a opakovaných závad, komunikace s dodavateli
  • Podpora obchodního oddělení při tvorbě nabídek a hledání nových příležitostí
  • Příprava podkladů pro forecast a kontrola WIP

Váš profil:

  • VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru elektro, strojírenství nebo stavebnictví
  • Minimálně 3 roky praxe v oboru
  • Znalost chladírenských technologií výhodou
  • Organizační a komunikační dovednosti, samostatnost
  • Dobrá znalost práce na PC
  • Zkušenosti s vedením projektů a týmu
  • Základní nebo pasivní znalost angličtiny
  • Znalost norem ISO (9001, 14001, 18001, 50001) a BOZP

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete